Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BMZ72 - 浮子流量计
明细表
BMZ72-15-5
CODE
代码
BMZ72
TYPE
类型
短管型
MAT
材质
塑料
SPE
规格
MEA
测量范围
TEM
温度
0~60
ACC
精度
±4%
PRE
压力
≤0.6
D1
∅20 mm
D2
∅26 mm
D3
∅45 mm
L
200 mm
APP
适用管径
∅20 mm
LINK
网址链接
网址链接
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D