Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 2909 - Bügelgriffe / Maschinengriffe mit Alu-Rohr Durchmesser 20 mm und 30 mm (FASTEKS® FAL), Polyamid verstärkt, schwarz
Stückliste
BN 2909 3816977 Bügelgriff / Maschinengriff mit Alu-Rohr Durchmesser 20 mm und 30 mm 1 330
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Werkstoff
Polyamid verstärkt
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz
FARBEN
Farben der Endkappen
L
mm
I
mm
A
30 mm
H
54 mm
KLEINH
h
30 mm
R
13.5 mm
D2
d2
28 mm
KLEIND
d
20 mm
D1
d1
8.5 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D