Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BN37A_B_C - Flat key - Precision type - type A / type B / type C
Bill of material
BN37BE-W2-L10
CNSORDERNO
SC
Serial code
TYPE
TOM
texture of material
YD
hardness
-
TS
tensile strength
600N/mm ² more than
W
Wh9
mm
WH9
Wh9-1
0/-0.025 mm
L
mm
LT
L tolerance
0/-0.15 mm
T
T tolerance
2 mm
T1
T1 tolerance
0/-0.025 mm
C
0.2 mm
SYZJ
Applicable shaft diameter
6~8 mm
INFOTEXT
website
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D