IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
ISO BO25152
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
High Performance Springs
ISO 10243 springs
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/a/a5/5s.prj},{NB=BO25152(Pos.0)},{CAT=BORDIGNON},{DEFLAV=0.00},{SEZFILO=5.7x7.4},{D=25.0},{D0=12.5},{L0=152},{RG=255},{DEF1=15.2},{CAR1=3876},{DEF2=20.5},{CAR2=5228},{DEF3=22.80},{CAR3=5814},{DEFBLOCCO=34},{CARBLOCCO=8670},{PZCONF=10},{Y=7.400},{DSIMG=_templates/images/back_bot},{CODSF=BO.25152},{CODBORD=BO25152}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 94
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
BO - Super heavy load
Bill of material
ISO BO25152
CODICE
Code
BO25152
BO25152
DEFLAV
Working deflection
mm
값 입력 DEFLAV
Working deflection
mm
cm
inch
ft
확인
SEZFILO
Wire section
5.7x7.4
5.7x7.4
mm
D
Housing diameter
25.0
25.0
mm
D0
Rod diameter
12.5
12.5
mm
L0
Free length
152
152
mm
RG
Rate
255
255
N/mm
DEF1
Recommended working deflection for long spring life
15.2
15.2
mm
CAR1
Load for long spring life
3876
3876
N
DEF2
Average Working Deflection
20.5
20.5
mm
CAR2
Average working load
5228
5228
mm
DEF3
Max working deflection
22.80
22.80
mm
CAR3
Max work load
5814
5814
N
PZCONF
Nr. pcs
10
10
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D