IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
BQ45GL2001
Promatec
innesti
medicale
bq45gl
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/bq45gl/gq45gl2001_asmtab.prj},{NB=BQ45GL2001},{PN=BQ45GL2001},{PPATH=bq45gl2001_cap_asmtpl.prj},{CCOLUMN=BQ45GL2001},{DCOLUMN=45mm CAP x PMC12 Valved In-Line Insert},{FCOLUMN=BQ},{GCOLUMN=5},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=32°F},{WCOLUMN=0°C},{XCOLUMN=120°F},{YCOLUMN=49°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=},{AYCOLUMN=Compliant},{AZCOLUMN=Compliant},{BACOLUMN=Blue HDPE Base Cap, Almond Polypropylene Quick Disconnect},{BBCOLUMN=Almond Polypropylene},{BCCOLUMN=NA},{BDCOLUMN=NA},{BECOLUMN=LDPE Gasket,Hydrophobic PTFE Packaging Vent},{MCOLUMN=},{NCOLUMN=},{NOTE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
BQ45GL2001 - Cap
Bill of material
BQ45GL2001
PN
Part No.
BQ45GL2001
CCOLUMN
Product Number
BQ45GL2001
DCOLUMN
Product Name
45mm CAP x PMC12 Valved In-Line Insert
FCOLUMN
CPC Series
BQ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
5
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
32°F
WCOLUMN
CPC Low
0°C
XCOLUMN
CPC High
120°F
YCOLUMN
CPC High
49°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Blue HDPE Base Cap, Almond Polypropylene Quick Disconnect
BBCOLUMN
Almond Polypropylene
BCCOLUMN
NA
BDCOLUMN
NA
BECOLUMN
LDPE Gasket,Hydrophobic PTFE Packaging Vent
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D