Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
BRIDE AVANT OU ARRIERE Modèle C
Nomenclature
W0950200002
CODE
Rèfèrence
W0950200002
DI
Ø Diameter
mm
A
66 mm
B
50 mm
C
40 mm
D
22 mm
E
6.5 mm
N
19.0 mm
S
5 mm
WG
Poids
52 g
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.