IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-08-BST10-D02-Z16-D20
WUXING
Speed Aluminum
Tensioning seat
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{wuxing/bs/tst/08bsxt.prj},{NB=WX-08-BST10-D02-Z16-D20},{WXCN=WX-08-BST10-D02},{MAT=T5053},{HTT=HTT},{BS=FH},{SPE=08BS},{NUT=16},{D=20},{M=M6},{B=N/A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
BS-BST10-D02 - BS
Bill of material
WX-08-BST10-D02-Z16-D20
WXCN
Wu Xing Chain No
WX-08-BST10-D02
MAT
material
T5053
HTT
Heat treatmen
HTT
BS
surface
FH
SPE
MODEL
08BS
NUT
Number of teeth
16
D
20
mm
M
Location hole
M6
mm
B
key type
N/A
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D