IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
ISO BS26126
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
High Performance Springs
ISO 10243 springs
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/a/a5/1l.prj},{NB=BS26126(Pos.0)},{CAT=BORDIGNON},{CODSF=BS.26126},{CODBORD=BS26126},{DEFLAV=0},{SEZFILO=5.35x2.20},{D=25.0},{D0=12.5},{L0=127},{RG=9.8},{DEF1=44.5},{CAR1=434},{DEF2=50.8},{CAR2=498.0},{DEF3=63.5},{CAR3=620},{DEFBLOCCO=77},{CARBLOCCO=753},{PZCONF=10},{X=5.350},{Y=2.200},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 109
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
BS - Extra light load
Bill of material
ISO BS26126
CODICE
Code
BS26126
BS26126
DEFLAV
Working deflection
mm
값 입력 DEFLAV
Working deflection
mm
cm
inch
ft
확인
SEZFILO
Wire section
5.35x2.20
5.35x2.20
mm
D
Housing diameter
25.0
25.0
mm
D0
Rod diameter
12.5
12.5
mm
L0
Free length
127
127
mm
RG
Rate
9.8
9.8
N/mm
DEF1
Recommended working deflection for long spring life
44.5
44.5
mm
CAR1
Load for long spring life
434
434
N
DEF2
Average Working Deflection
50.8
50.8
mm
CAR2
Average working load
498.0
498.0
N
DEF3
Max working deflection
63.5
63.5
mm
CAR3
Max work load
620
620
N
PZCONF
Nr. pcs
10
10
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D