Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
BS25-25-A1T - diver
Bill of material
BS25-25-A1T-Z10-D20
WXCN
Wu Xing Chain No
BS25-25-A1T
MAT
material
T5 6063
HTT
Heat treatmen
HTT
BS
surface
fh
SPE
MODEL
25-25-A1
NUT
Number of teeth
10
D
20 mm
M
Location hole
10 mm
B
key type
6X6 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D