Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
BS30-38-A5/6W - diver
Bill of material
BS30-38-A5/6W-Z9-D35
WXCN
Wu Xing Chain No
BS30-38-A5/6W
MAT
material
T5053
HTT
Heat treatmen
HTT
BS
surface
fh
SPE
MODEL
38-A5/6
NUT
Number of teeth
9
D
35 mm
M
Location hole
M8 mm
B
key type
10X8 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D