Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bosch Rexroth Power Tools
Description
BT - Baugruppenträger
Bill of material
REXROTH 0608830158 BT300
BESTNR
Bestell-Nummer
0608830158
TYP
Typ
BT300
L1
Länge L1
482.600 mm
L2
Länge L2
460.000 mm
B1
Breite B1
376.780 mm
B2
Breite B2
380.280 mm
B3
Breite B3
403.280 mm
H1
Höhe H1
6.800 mm
H2
Höhe H2
88.900 mm
H3
Höhe H3
146.050 mm
H4
Höhe H4
234.950 mm
H5
Höhe H5
310.000 mm
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D