IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
BT6-24T-40S
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Top Chains
Sprockets & Idler Wheels For Plastic Modular Chain
Sprockets For BT6 Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tyc/top_chains/sprockets_idler_wheels_for_plastic_modular/sprockets_for_bt6_series/bt6_24t.prj},{NB=BT6-24T-40S},{CNSORDERNO=BT6-24T-40S},{T=24},{DP=145.95},{DO=148},{BS=Square},{D=40},{DH=110},{L=25.4},{AM=0.26},{S=Square 40 cold rolled steel shaft},{M=Reinforced polyamide}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Description
BT6-24T
Bill of material
BT6-24T-40S
CNSORDERNO
Order number
BT6-24T-40S
BT6-24T-40S
T
Teeth
24
DP
Pitch Diameter
145.95
mm
DO
Outside Diameter
148
mm
BS
Bore Shape
Square
D
Bore Diameter
40
40
mm
DH
Hub Diameter
110
mm
L
Length
25.4
mm
AM
Approx.mass
0.26
0.26
kg
S
Shaft
Square 40 cold rolled steel shaft
Square 40 cold rolled steel shaft
M
Material
Reinforced polyamide
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D