Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 30
HELP_VARIABLE
Company
Miki Pulley Group
Description
BXH - Safty Brakes, 4-44Nm, DC24V-90V, d1= 11-28mm
Bill of material
BXH-08-10G 14DIN 90V
PREVIEW
FIRMA
Miki Pulley Group
ARTNR
Partnumber
D
outer diameter
mm
D1
bore diameter d1
mm
RT
rated torque
Nm
L
Length
mm
RPM
Max RPM
mm^-1
TM
moment of inertia
kg*m^2
KG
Weight
kg
KWTL
keyway tolerance classification d1
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
V
Voltage
V
W
Wattage
W
HRC
Heat resitance class
F (155°C)
HRL
Handrelease lever
ROHS
RoHS
Yes
REACH
Yes
HSC
HS-Code
8505 2000
PDF
Link to PDf
Open PDF
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D