Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Miki Pulley Group
Description
BXL - Frein de sécurité, 2-22Nm, DC24V-90V, d1= 11-28mm
Nomenclature
BXL-08-10G 14DIN 45V
PREVIEW
FIRMA
Miki Pulley Group
ARTNR
Code article
D
diamètre extérieur
mm
D1
Alésage d1
mm
RT
couple nominal
Nm
L
longueur
mm
RPM
Vitesse maximal t/mn
mm^-1
TM
moment d'inertie
kg*m^2
KG
Poids
kg
KWTL
Classe de tolérance de la clavette d1
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
V
Tension
V
W
Puissance
W
HRC
Classe de résistance en température
F (155°C)
HRL
Levier de débrayage manuel
ROHS
RoHS
Oui
REACH
Oui
HSC
HS-Code
8505 2000
PDF
Lien vers PDF
Ouvrir le PDF
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D