Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STM
Description
CA - Réducteurs Coaxiaux mono-étagés CAM/1
Nomenclature
CA_M_F_63_1_4.25_IEC_56B5_SI_11_M1_INOIL_STD_Without_Paint_Y_CE_T_-_-_2_-_56_A_B5_B5_9_56_-_55_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1
M
Réducteur
CA
IV
Type d'entrée
M = Prédisposition pour accouplement moteur
MFG
Modular feet
- = Not modular feet
OV
Version sortie
F = Version montage par bride
OF
Bride de sortie
- = Version avec fixation au réducteur sans bride
SIZE
Taille
NOR
N° trains de réduction
1 = N° trains de réduction
IR
Rapport de réduction
IECT
Type bride IEC et arbre d'entrée
IVT
Type d'entrée - Principale
IEC = IEC - Motor Type
IS
Arbre d'entrée
TOBE
Roulements en sortie - TYPE
- = Roulements standard - radial ou coniques
TYPSD
Type arbre sortie
SI = mm
SD
Diamètre arbre
MP
Positions de montage
OPT
OPT - Options - Matériau des joints
OPT1
OPT1 - Options - Etat de la fourniture - Lubrifiant
OPT2
OPT2 - Options - peinture
MGBCK
Motoréducteurs - YES/NO
MAR
Marquage
MGB
Motoréducteurs
IN
Options - Variateur de fréquence
BF
Options - Bobinage équilibré
POL
Nombre de pôles
TOW
Type de bobinage
SIZEM
Moteur taille
LEN
Longueur
DV
Forme de construction
B5
PMT
Position boîte à bornes
AVC
Forme constructive
SDM
Moteur diamètre arbre
F
Bride
HB14
Nombre de trous bride B14
-
IP
Niveau protection
55 = IP5X=Protégé contre la poussière ; IPX5=Protégé contre les jets d’eau
PLATE
Plaque
POW
Puissance
-
CEP1
Position presse-câble 1 moteur
CEP2
Position presse-câble 2 moteur
TOD
Type de service
TOB
Type de frein
RLP
Position levier de déblocage
IPF
Classe de protection du frein
DES
Arbre double
PC
Ventilation
SAVE
Alimentation indépendante servoventilation
-
VSAVE
Alimentation extérieure ventilateur
PSAVE
Position bornier indépendante ventilateur
CEPV
Position presse-câble servoventilation
RS
Toit pare-pluie
CEPT
Position presse-câble thermique
PA
Vernissage
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D