Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
STM
Descripción
CA - Reductores Coaxiales de una etapa CAM/1
Lista de materiales
CA_M_F_63_1_4.25_IEC_56B5_SI_11_M1_INOIL_STD_Without_Paint_Y_CE_T_-_-_2_-_56_A_B5_B5_9_56_-_55_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1
M
Máquina
CA
IV
Versión Entrada
M = Predispuesto para acoplamiento con Unidad Motriz
MFG
Modular feet
- = Not modular feet
OV
Versión Salida
F = Versiones con fijación con brida
OF
Brida Salida
- = Versión con fijación de reductor sin brida
SIZE
Tamaño
NOR
N.° Etapas
1 = N.° Etapas
IR
Relación de reducción
IECT
Tipo IEC y Eje Entrada
IVT
Versión Entrada - Principal
IEC = IEC - Motor Type
IS
Eje Entrada
TOBE
Output Bearings - TYPE
- = Cojinetes estándar - radiales o cónicos
TYPSD
Tipo Eje salida
SI = mm
SD
Diámetro Eje
MP
Posiciones de montaje
OPT
OPT - Opciones - Material de las juntas de estanqueidad
OPT1
OPT1 - Opciones - Estado suministro aceite
OPT2
OPT2 - Opciones - Pintura
MGBCK
Motorreductores - YES/NO
MAR
Marcado
MGB
Motorreductores
IN
Opción inversor
BF
Opción bobinado equilibrado (bifásico)
POL
Número Polos
TOW
Tipo de bobinados
SIZEM
Motor tamañ
LEN
Longitud
DV
Forma
B5
PMT
Posición Bloque de Conexión
AVC
Forma de construcción
SDM
Motor diámetro Eje
F
Brida
HB14
n.° orificios brida B14
-
IP
Grado de protección
55 = IP5X=Protegido contra el polvo; IPX5=Protegido contra los chorros de agua
PLATE
Placa
POW
Potencia
-
CEP1
Posición prensacables 1 motor
CEP2
Posición prensacables 2 motor
TOD
Tipo de servicio
TOB
Tipo de freno
RLP
Posición leva de desbloqueo
IPF
Grado de Protección del freno
DES
Eje de doble extensión
PC
Ventilación
SAVE
Alimentación separada servoventilación
-
VSAVE
Alimentación externa ventilador
PSAVE
Posición bloque de conexión separado ventilador
CEPV
Posición prensacables servoventilación
RS
Techo protección lluvia
CEPT
Posición prensacables térmica
PA
Pintura
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D