Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
BRUGG Pipes
Beschreibung
CALPEX QUADRIGA Bogen - Sanitär-Niedertemperatur-Rohrsystem
Stückliste
1083647
SC
System-Klassifizierung
Fernwärme
PT
Art der Leitung/Produkt
Bogen
SU
Verkaufseinheit
Stück
NN
Sortiment
CALPEX QUADRIGA Bogen
NT
Art der Isolierung
CO2 getriebener PUR-Schaum
DPO
Aussendurchmesser Innenrohr
mm
DPI
Nenndurchmesser Innenrohr
mm
DC
Aussendurchmesser Mantel
mm
ARTNR
Artikelnummer
B
Bezeichnung
LOD
LOD-Level
MAXT
Maximale Betriebstemperatur
95 °C
MAXP
Maximaler Betriebsdruck
6 (Heizung) / 10 (Sanitär) bar
TCI
Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.0234 W/mK
HL
Wärmeverluste
W/mK
W
Gewicht
kg/Stk.
MINB
Schenkellänge Eingang
1100 mm
MAXL
Schenkellänge Ausgang
1600 mm
BE
Beschreibung
P1
PEX Wärmeleitfähigkeit der Isolierung Innenrohr 1
0.38 W/mK
P2
PEX Wärmeleitfähigkeit der Isolierung Innenrohr 2
0.38 W/mK
P3
PEX Wärmeleitfähigkeit der Isolierung Innenrohr 3
0.38 W/mK
P4
PEX Wärmeleitfähigkeit der Isolierung Innenrohr 4
0.38 W/mK
P5
PEX Normen Reissfestigkeit
min. 18 N/mm²
P6
PEX Normen Reissfestigkeit
ISO 6259
P7
PEX Linearer Ausdehnungskoeffizient
1.4 * 10 E-4 1/K
P8
PEX Normen chemische Widerstandsfähigkeit
DIN 8075 B.1
P9
PUR Wert Dichte
>50 kg/m³
P10
PUR Normen Dichte
EN 253
P11
PUR Wert Axiale Scherfestigkeit
>90 kPa
P12
PUR Normen Axiale Scherfestigkeit
EN 15632-2
P13
PUR Normen Leitfähigkeit
EN 253 / ISO 8497
P14
PUR Wert Wasseraufnahme
<10 %
P15
PUR Normen Wasseraufnahme
EN 15632-1
P16
PE100 Wert Dichte
952 - 960 kg/m³
P17
PE100 Normen Dichte
DIN 53479
P18
PE100 Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.4 W/mK
P19
PE100 Normen Leitfähigkeit
DIN 52612
P20
Druckverlust
Gemaess Druckverlust-Diagramm
P21
Volumen Innenrohr
l/m
P22
Typische Dämmstärke
mm
P23
Aussendurchmesser Isolierung
mm
P24
Aussendurchmesser Mantelrohr
mm
P25
Innendurchmesser Innenrohr 1
mm
P26
Innendurchmesser Innenrohr 2
mm
P27
Innendurchmesser Innenrohr 3
mm
P28
Innendurchmesser Innenrohr 4
mm
P29
Wandstärke Innenrohr 1
mm
P30
Wandstärke Innenrohr 2
mm
P31
Wandstärke Innenrohr 3
mm
P32
Wandstärke Innenrohr 4
mm
P33
Radius des Ellbogens
90 °
HER
Hersteller
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/sanitaer-rohr-calpex/quadriga/
BV
Brandverhalten
Baustoffklasse B2 (normal entflammbar)
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D