Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
BRUGG Pipes
Descrizione
CALPEX QUADRIGA curva - Sistema di tubazioni di riscaldamento a bassa temperatura
Lista materiale
1083647
SC
Classificazione del sistema
Teleriscaldamento
PT
Tipo di linea/prodotto
Curva
SU
Unità di vendita
Pezzo
NN
Gamma
CALPEX QUADRIGA curva
NT
Tipo di isolamento
CO2 guidato Schiuma PUR
ARTNR
Numero di articolo
B
Designazione
DPO
Diametro esterno tubo interno
mm
DPI
Diametro nominale tubo interno
mm
DC
Diametro esterno guaina protettiva
mm
LOD
Livello-LOD
MAXT
Temperatura di esercizio massimo
95 °C
MAXP
Pressione di esercizio massimo
6 (riscaldamento) / 10 (sanitaria) bar
TCI
Conduttività termica dell'isolamento
0.0234 W/mK
HL
Dispersione termica
W/mK
W
Peso
kg/Stk.
MINB
Ingresso lunghezza gamba
1100 mm
MAXL
Uscita lunghezza gamba
1600 mm
BE
Descrizione
P1
Conducibilità termica PEX del tubo interno isolante 1
0.38 W/mK
P2
Conducibilità termica PEX del tubo interno isolante 2
0.38 W/mK
P3
Conducibilità termica PEX del tubo interno isolante 3
0.38 W/mK
P4
Conducibilità termica PEX del tubo interno isolante 4
0.38 W/mK
P5
Resistenza allo strappo degli standard PEX
min. 18 N/mm²
P6
Resistenza allo strappo degli standard PEX
ISO 6259
P7
PEX coefficiente di dilatazione lineare
1.4 * 10 E-4 1/K
P8
Standard PEX resistenza chimica
DIN 8075 B.1
P9
Densità del valore PUR
>50 kg/m³
P10
Densità degli standard PUR
EN 253
P11
Valore PUR resistenza al taglio assiale
>90 kPa
P12
Norme PUR resistenza al taglio assiale
EN 15632-2
P13
Conducibilità standard PUR
EN 253 / ISO 8497
P14
Valore PUR assorbimento d'acqua
<10 %
P15
Assorbimento d'acqua standard PUR
EN 15632-1
P16
Densità del valore PE100
952 - 960 kg/m³
P17
Densità degli standard PE100
DIN 53479
P18
PE100 conducibilità termica dell'isolante
0.4 W/mK
P19
Conducibilità standard PE100
DIN 52612
P20
Perdita di pressione
Gemaess Druckverlust-Diagramm
P21
Volume della camera d'aria
l/m
P22
Spessore isolante tipico
mm
P23
Diametro esterno isolamento
mm
P24
Diametro esterno tubo di rivestimento
mm
P25
Diametro interno tubo interno 1
mm
P26
Diametro interno tubo interno 2
mm
P27
Diametro interno tubo interno 3
mm
P28
Diametro interno tubo interno 4
mm
P29
Tubo interno spessore parete 1
mm
P30
Tubo interno spessore parete 2
mm
P31
Tubo interno spessore parete 3
mm
P32
Tubo interno spessore parete 4
mm
P33
Raggio del gomito
90 °
HER
Produttore
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/it/prodotti/acqua-calda-e-fredda/calpex-sanitario/quadriga/
BV
Reazione al fuoco
Materiale da costruzione classe B2 (normalmente infiammabile)
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D