Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BRUGG Pipes
Description
CALPEX SANIPUR QUADRIGA conduite - Système tubulaire de chauffage basse température
Nomenclature
1090235
SC
Classification du système
Chauffage urbain
PT
Type de conduite/produit
Conduite flexible
SU
Unité de vente
Mètre
NN
Assortiment
CALPEX SANIPUR QUADRIGA conduite
NT
Type d'isolation
CO2 conduit mousse PUR
ARTNR
Numéro d'article
B
Désignation
DPO
Diamètre extérieur du tube intérieur
mm
DPI
Diamètre nominal du tube intérieur
mm
DC
Diamètre extérieur enveloppe
mm
LOD
Niveau-LOD
MAXP
Pression de service maximum
6 (chauffage) / 10 (sanitaire) bar
MAXT
Température de service maximum
95 °
TCI
Conductivité thermique de l'isolation
0.0234 W/mK
HL
Pertes de chaleur
W/mK
W
Poids
kg/m
MINB
Rayon de courbure minimal
m
MAXL
Couronne maxi
m
BE
Description
P1
Conductivité thermique PEX de l'isolant tube intérieur 1
0.38 W/mK
P2
Conductivité thermique PEX de l'isolant tube intérieur 2
0.38 W/mK
P3
Conductivité thermique PEX de l'isolant tube intérieur 3
0.38 W/mK
P4
Conductivité thermique PEX de l'isolant tube intérieur 4
0.38 W/mK
P5
Valeur PEX résistance à la rupture
min. 18 N/mm²
P6
Normes PEX résistance à la rupture
ISO 6259
P7
Coefficient de dilatation linéaire PEX
1.4 * 10 E-4 1/K
P8
Normes PEX résistance chimique
DIN 8075 B.1
P9
Densité de la valeur PUR
>50 kg/m³
P10
Normes PUR densité
EN 253
P11
Valeur PUR résistance au cisaillement axial
>90 kPa
P12
Normes PUR résistance au cisaillement axial
EN 15632-2
P13
Normes PUR conductivité
EN 253 / ISO 8497
P14
Valeur PUR absorption d'eau
<10 %
P15
Absorption d'eau aux normes PUR
EN 15632-1
P16
Densité de valeur LLDPE
918-922 kg/m³
P17
Densité des normes LLDPE
ASTM D792
P18
Conductivité thermique LLDPE de l'isolant
0.33 W/mK
P19
Normes de conductivité LLDPE
DIN 52612
P20
Teneur en graphite de valeur LLDPE
>2 %
P21
Teneur en graphite des normes LLDPE
EN 15632-1
P22
Perte de pression
Selon le diagramme de perte de charge
P23
Volume du tube intérieur
l/m
P24
Épaisseur d'isolation typique
mm
P25
Diamètre extérieur isolant
mm
P26
Diamètre extérieur manteau extérieur
mm
P27
Diamètre intérieur du tube 1
mm
P28
Diamètre intérieur du tube 2
mm
P29
Diamètre intérieur du tube 3
mm
P30
Diamètre intérieur du tube 4
mm
P31
Épaisseur de paroi du tube intérieur 1
mm
P32
Épaisseur de paroi du tube intérieur 2
mm
P33
Épaisseur de paroi du tube intérieur 3
mm
P34
Épaisseur de paroi du tube intérieur 4
mm
HER
Fabricant
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/sanipur-quadriga/
BV
Réaction au feu
Classe de matériaux de construction B2 (normalement inflammable)
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D