Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
BRUGG Pipes
Beschreibung
CALPEX SANITÄR UNO Bogen mit Heizbandkanal - Sanitär-Niedertemperatur-Rohrsystem
Stückliste
1000790
SC
System-Klassifizierung
Fernwärme
PT
Art der Leitung/Produkt
Bogen
SU
Verkaufseinheit
Stück
NN
Sortiment
CALPEX SANITÄR UNO Bogen mit Heizbandkanal
NT
Art der Isolierung
CO2 getriebener PUR-Schaum
DPO
Aussendurchmesser Innenrohr
mm
DPI
Nenndurchmesser Innenrohr
mm
DC
Aussendurchmesser Mantel
mm
ARTNR
Artikelnummer
B
Bezeichnung
LOD
LOD-Level
MAXP
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
MAXT
Maximale Betriebstemperatur
95 °C
TCI
Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.0234 W/mK
HL
Wärmeverluste
W/mK
W
Gewicht
kg/Stk.
MINB
Schenkellänge Eingang
1100 mm
MAXL
Schenkellänge Ausgang
1600 mm
BE
Beschreibung
P1
PEX Wärmeleitfähigkeit der Isolierung Innenrohr 1
0.38 W/mK
P2
PEX Normen Reissfestigkeit
min. 18 N/mm²
P3
PEX Normen Reissfestigkeit
ISO 6259
P4
PEX Linearer Ausdehnungskoeffizient
1.4 * 10 E-4 1/K
P5
PEX Normen chemische Widerstandsfähigkeit
DIN 8075 B.1
P6
PUR Wert Dichte
>50 kg/m³
P7
PUR Normen Dichte
EN 253
P8
PUR Wert Axiale Scherfestigkeit
>90 kPa
P9
PUR Normen Axiale Scherfestigkeit
EN 15632-2
P10
PUR Normen Leitfähigkeit
EN 253 / ISO 8497
P11
PUR Wert Wasseraufnahme
<10 %
P12
PUR Normen Wasseraufnahme
EN 15632-1
P13
PE100 Wert Dichte
952 - 960 kg/m³
P14
PE100 Normen Dichte
DIN 53479
P15
PE100 Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.4 W/mK
P16
PE100 Normen Leitfähigkeit
DIN 52612
P17
Druckverlust
Gemäss Druckverlust-Tabelle
P18
Volumen Innenrohr
l/m
P19
Typische Dämmstärke
mm
P20
Aussendurchmesser Isolierung
mm
P21
Aussendurchmesser Mantelrohr
mm
P22
Innendurchmesser Innenrohr 1
mm
P23
Wandstärke Innenrohr
mm
P24
Radius des Ellbogens
90 °
HER
Hersteller
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/sanitaer-rohr-calpex/uno/
BV
Brandverhalten
Baustoffklasse B2 (normal entflammbar)
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D