Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Cast iron sprockets duplex 3/8"x7/32" (06 B-2)
Bill of material
T43800
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D2
20 mm
A
mm
KG
kg
B2
15.4 mm
B1
b1
5.2 mm
C
1 mm
R3
r3
10 mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D