Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Cast iron sprockets simplex 1/2"x5/16" (08 B-1)
Bill of material
T43820
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D1
24 mm
A
mm
KG
kg
B1
7.2 mm
C
1.3 mm
R3
r3
13 mm
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D