Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Cast iron sprockets simplex 3/4"x7/16" (12 B-1)
Bill of material
T43856
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
100 mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
11.1 mm
C
2 mm
R3
r3
19 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D