IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
T43840
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Cast iron
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/cast_iron/triplex_cast_iron_sprockets_10b_3.prj},{NB=T43840},{NAME=Cast iron sprocket triplex 5/8\"x3/8\" Z57},{Z=57},{DE=296.6},{DP=288.18},{CNSORDERNO=T43840},{DM=100},{D3=32},{A=63},{KG=8.00},{B3=42.1},{B1=9},{C=1.6},{R3=16},{L5=0},{L3=15},{L4=22},{DM100=110},{DM200=245},{L1=40},{L2=42},{CNSORDERNO2=153350057}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Cast iron sprockets triplex 5/8"x3/8" (10 B-3)
Bill of material
T43840
NAME
Name
Cast iron sprocket triplex 5/8"x3/8" Z57
Cast iron sprocket triplex 5/8"x3/8" Z57
Z
Number of teeth
57
57
DE
de
296.6
296.6
mm
DP
dp
288.18
288.18
mm
CNSORDERNO
Order number
T43840
T43840
DM
dm
100
100
mm
D3
32
32
mm
A
63
63
mm
KG
8.00
8.00
kg
B3
42.1
mm
B1
b1
9
mm
C
1.6
mm
R3
r3
16
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D