Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CBBC241 CBBC242 CBBC243 CBBC244 - Series
Bill of material
CBBC241-0402BXXXDEAC
CNSTYPECODE
Order code
CBBC241-0402BXXXDEAC
PIN
No.of Pins per Row
XX
Height Option
mm
X
Post
PACK
Packing Options
M
Dimension:M
2.40 mm
L
Dimension:L
5.10 mm
N
Dimension:N
4.20 mm
L1
Dimension:L1
3.60 mm
H1
Height Option
2.90 mm
C
Dimension:C
1.65 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D