IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
English
Getriebe und Handrad CEREX 300-W DN200-PN10
VAG
Butterfly Valves
Pinching
Wafer-Type
gear and handwheel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{vag/absperrklappen/einklemmklappen/wafer_type/getriebe_und_handrad/pn_10_asmtab.prj},{NB=Getriebe und Handrad VAG CEREX 300-W_DN200-PN10-0(400)},{PN=10},{DN=200},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG CEREX 300 Absperrklappe},{TXT03=Getriebe und Handrad},{D1=268},{L1=60},{DKL1=197},{H=70},{B=175},{A=240},{LA=12},{ISO5210=F07},{H1=310},{H2=270},{H3=195},{D2=200},{AK=0},{DK1=295.000},{DK2=299.000},{W1=0.000},{W2=14.000},{W3=10.800},{LK1=27.000},{LK2=27.000},{BW=7.000},{R=15.000},{M=0.000},{DKL4=139.000},{DKL8=36.000},{KL2=4.000},{KL3=15.000},{DKL9=75.000},{DKR=10.000},{DC5=50.000},{BG=15.000},{DFA=45.000},{DDA=38.000},{DGD1=90.000},{DH=51.000},{E1=56.000},{E2=75.000},{E3=100.000},{E4=50.000},{LD=70.000},{LK=10.000},{VER=3},{XX=0},{PPATH=pn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
VAG
Description
CEREX 300-W PN 10
Bill of material
Getriebe und Handrad CEREX 300-W_DN200-PN10
PN
Unit pressure rating
10
DN
Nominal size
200
200
mm
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TXT01
Product
VAG CEREX 300 Butterfly Valve
TXT02
DN / PN
DN200 PN10
DN200 PN10
TXT03
DN / PN
Mechanism and handwheel
D1
Outer diameter of flange
268
268
mm
L1
Flange width
60
60
mm
DKL1
Diameter of disc
197
197
mm
H
disk walkout
70
70
mm
B
height
175
175
mm
A
Height of mechanism
240
240
mm
LA
height
12
12
mm
ISO5210
ISO 5210
F07
F07
H1
Total height
310
310
mm
H2
Length of hand lever
270
270
mm
H3
Length
195
195
mm
D2
Diameter of handle
200
200
mm
AK
Disc
Closed position
opened position
Closed position
opened position
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D