Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2023 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
CESA - Модуль ASI-i
Спецификация
567032 CESA-GW-AS-PB
TNR
№ изделия
TYP
Тип
INFO
Доступно до
Информация
2023-12-31
V
mm
B1
76 mm
B2
7 mm
H1
125 mm
H2
120 mm
L1
mm
L2
55 mm
CNSMASSEXACT
Вес
kg
EOLDATE
31.12.2023
GTIN
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D