Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2023 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
CESA - AS-i-Modul
Stückliste
567032 CESA-GW-AS-PB
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
INFO
Gültig bis
Information
2023-12-31
V
mm
B1
76 mm
B2
7 mm
H1
125 mm
H2
120 mm
L1
mm
L2
55 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
EOLDATE
31.12.2023
GTIN
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D