Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
CFH. - Hinges
Bill of material
Hinges CFH.50 CH-6
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
B
69.5 mm
DIM02
L
50 mm
DIM03
f ± 0.25
30 mm
DIM04
f1 ± 0.25
45.5 mm
DIM05
H
19.5 mm
DIM06
h1
10 mm
DIM07
b1
24 mm
DIM08
d
6 mm
DIM09
d3
mm
DIM10
d5
mm
DIM11
h3
mm
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D