Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
CFH. - Menteşeler
Malzeme listesi
Menteşeler CFH.50 CH-6
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
ROT
Rotation
°
DIM01
B
69.5 mm
DIM02
L
50 mm
DIM03
f ± 0.25
30 mm
DIM04
f1 ± 0.25
45.5 mm
DIM05
H
19.5 mm
DIM06
h1
10 mm
DIM07
b1
24 mm
DIM08
d
6 mm
DIM09
d3
mm
DIM10
d5
mm
DIM11
h3
mm
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D