Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
CGP-1060-04-SMA-05
Bill of material
CGP-1060-04-SMA-05
PN
Part Number
CGP-1060-04-SMA-05
DESC
Description
Commercial Grade Power Divider, Female Sma, 4 Way, 6 Ghz
FL
Freq Low
0,5 GHz
FH
Freq High
6 GHz
IL
Insertion Loss
1,1 dB
VSWR
1,4
INTERFACE1
Interface 1
SMA
GENDER1
Gender 1
Female
BM
Body Material
Aluminum
BF
Body Finish
Chemical conversion coating
LENGTH
Length
3,7 Pouce
ROHS
RoHS
Yes
PA
Part Availability
Yes
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D