IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
CGT-1180-M0-NNN-34
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Midwest Microwave
CGT-1180-M0-NNN-34
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/midwest_microwave/cgt_1180_m0_nnn_34/cgt_1180_m0_nnn_34.prj},{NB=CGT-1180-M0-NNN-34},{PN=CGT-1180-M0-NNN-34},{DESC=N Male termination, DC-18 GHz, 2W},{FL=DC},{FH=18},{POWER=2},{INTERFACE1=N},{GENDER1=Male},{BM=Brass},{BF=Tri-Alloy},{ROHS=Yes},{LENGTH=1,18},{PA=Yes},{DEFAULTSORTATTR=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
CGT-1180-M0-NNN-34
Bill of material
CGT-1180-M0-NNN-34
PN
Part Number
CGT-1180-M0-NNN-34
DESC
Description
N Male termination, DC-18 GHz, 2W
FL
Freq Low
DC
GHz
FH
Freq High
18
GHz
POWER
Power
2
W
INTERFACE1
Interface 1
N
GENDER1
Gender 1
Male
BM
Body Material
Brass
BF
Body Finish
Tri-Alloy
ROHS
RoHS
Yes
LENGTH
Length
1,18
인치
PA
Part Availability
Yes
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D