Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ch_12 - Signal Transformer
Bill of material
CH-12
PN
Part Number
CH-12
DESC
Description
CH Choke, 15mH Inductance
POWERVA
Power
- VA
OS
Output Series
-
OP
Output Parallel
-
INPUT
Input
- V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
- Hz
WEIGHT
Weight
13.7 lbs (6.21 kg)
LENGTH
Length
5.25 in. (133.4 mm)
WIDTH
Width
4 in. (101.6 mm)
HEIGHT
Height
4.43 in. (112.5 mm)
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D