Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 22
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Chain link
Bill of material
82.2218
TYP
TYPE
82.2
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
Kettenglied
A
Inside width
mm
B
Inside height (B)
82 mm
D
Outside width (D)
mm
C
Outside height (C)
112 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D