Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Metalwork
Descripción
CHARNELA MACHO CON ROTULA - MOD. BA-S
Lista de materiales
W0950322006
CODE
Código
W0950322006
DI
Ø Diameter
32 mm
B
14 mm
D
22 mm
M
10 mm
N
72.5 mm
R
16 mm
S
10 mm
WG
Peso
106 g
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.