Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 22 WC-Bürstengarnitur mit Schliessdeckel - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA21VC254
BNR
Bestellnummer
BA21VC254
PD
Produktbeschreibung
CHIC22 WC-Bürstengarnitur Wandmodell mit Schliessdeckel, Kunststoffeinsatz schwarz Montage Adesio Kleben oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Klebstoff-Füllmenge: 2.25 ml SikaFast
ARTNR
Artikelnummer
107959
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Standmodell
W
Breite
88 mm
H
Höhe
384 mm
L
Länge
110 mm
GW
Einbauhöhe
0.2 m
M
Zollhauptmaterial
Kunststoff
CTN
Zolltarifnummer CH
96.039.090
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA21VC254/
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D