Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
CHIC22 Seifenhalter Standmodell - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA21VC123
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WF
Webfarbvariante
WSM
Wand / Standmodell
Standmodell
W
Breite
140 mm
H
Höhe
32 mm
L
Länge
83 mm
GW
Einbauhöhe
0.85 m
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
79.070.040
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA21VC123/
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D