IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
CL2-80-24
Bel Fuse
Signal Transformer
CL2-80-24
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/cl2_80_24/cl2_80_24.prj},{NB=CL2-80-24},{PN=CL2-80-24},{DESC=Class 2 Transformer, Chassis Mount, 80VA Power, 115V/230V Input},{POWERVA=80},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=2.8 lbs (1.27 kg)},{LENGTH=2.5 in. (63.5 mm)},{WIDTH=2.53 in. (64.3 mm)},{HEIGHT=3 in. (76.2 mm)},{SHA256=jv7WXThzAiAPLnKqeUvgQIrrZ0yXjSZ7UHfz3kOMbSA=},{INAME=00066__cl22d802dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cl2_80_24 - Signal Transformer
Bill of material
CL2-80-24
PN
Part Number
CL2-80-24
DESC
Description
Class 2 Transformer, Chassis Mount, 80VA Power, 115V/230V Input
POWERVA
Power
80
VA
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
2.8 lbs (1.27 kg)
LENGTH
Length
2.5 in. (63.5 mm)
WIDTH
Width
2.53 in. (64.3 mm)
HEIGHT
Height
3 in. (76.2 mm)
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D