Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
CLAIRE EASY - Miroir avec éclairage d'ambiance arrière diffus, disponible en 3 dimensions.
Nomenclature
S770847
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
Code
S770847
HEIGHT
Hauteur
cm
RA
Anti-buée
WT
Watt
25 W
BRANDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S770847
SDESCR1
Brève description 1
INDA Sp.arr.sag.c/luce S770847
SDESCR2
Brève description 2
CLAIRE EASY L42xH75.5xP3
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: CLAIRE EASY Specchio d arredo sag. con luce Prod. No.: S770847 L42xH75.5xP3
INTERCODE
Code international
EAN-13:8021586921765
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
Current
VAR
Caractéristiques de la variante
0
WIDTH
Largeur
42 cm
DEPTH
P
3.5 cm
WEIGHT
Poids
6 Kg
SER
Gamme
Claire easy
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S770847
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S77
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D