Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
CLAIRE EASY - Specchio con illuminazione ambientale diffusa posteriormente, disponibile in 3 dimensioni.
Lista materiale
S770847
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
CODE
Codice
S770847
HEIGHT
Altezza
cm
RA
Antiappannamento
WT
Watt
25 W
BRANDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero articolo
S770847
SDESCR1
Descrizione breve 1
INDA Sp.arr.sag.c/luce S770847
SDESCR2
Descrizione breve 2
CLAIRE EASY L42xH75.5xP3
ARTDESC
Descrizione articolo
Brand: INDA Serie: CLAIRE EASY Specchio d arredo sag. con luce Prod. No.: S770847 L42xH75.5xP3
INTERCODE
Codice internazionale
EAN-13:8021586921765
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
Current
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
WIDTH
Larghezza
42 cm
DEPTH
P
3.5 cm
WEIGHT
Peso
6 Kg
SER
Serie
Claire easy
LINE
Linea
Specchi con illuminazione
MOD
Modello
S770847
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento Prodotto
S77
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D