Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
CLAIRE+ - Spiegel mit Zimmerbeleuchtung. Auswählbar in 3 Massen
Stückliste
S778247
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Artikelnummer
S778247
HEIGHT
Höhe
cm
RA
Steam free
BT
Bluetooth
WT
Watt
25 W
BRANDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S778247
SDESCR1
kurze Beschreibung 1
INDA Sp.arr.sag.c/luce S778247
SDESCR2
kurze Beschreibung 2
CLAIRE+ L42xH75.5xP3
ARTDESC
Artikelbschreibung
Brand: INDA Serie: CLAIRE+ Specchio d arredo sag. con luce Prod. No.: S778247 L42xH75.5xP3
INTERCODE
internationaler Code
EAN-13:8021586921819
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
Current
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
WIDTH
Breite
42 cm
DEPTH
P
3
WEIGHT
Gewicht
8 Kg
SER
Serie
Claire+
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S778247
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S77
DSG
Design
Studio Inda
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D