Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
CMM-TR-SST - Петли
Спецификация
Петли CMM-TR-SST-A-50
PARTNUMBER
Kод
DESCRIPTION
Oписание
ROT
вращение
DIM01
l
50 mm
DIM02
B
mm
DIM03
f
30 mm
DIM04
f1
42 mm
DIM05
f2
mm
DIM06
H
12.0 mm
DIM07
h1
3.0 mm
DIM08
b1
mm
DIM09
b2
mm
DIM10
d
6 mm
DIM11
d1
6.5 mm
WEIGHT
B??
g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D