Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
CMM-TR-SST - Scharniere
Stückliste
Scharniere CMM-TR-SST-A-50
PARTNUMBER
Teile - Nr.
DESCRIPTION
Beschreibung
ROT
Rotation
DIM01
L
50 mm
DIM02
B
mm
DIM03
f
30 mm
DIM04
f1
42 mm
DIM05
f2
mm
DIM06
H
12.0 mm
DIM07
h1
3.0 mm
DIM08
b1
mm
DIM09
b2
mm
DIM10
d
6 mm
DIM11
d1
6.5 mm
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D