Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 30.06.2024 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
CMMD - Motorcontroller
Stückliste
561406 CMMD-AS-C8-3A
TNR
Teilenummer
561406
TYP
Typ
CMMD-AS-C8-3A
INFO
Gültig bis
Information
2024-06-30
B1
112.000 mm
B2
87.800 mm
B3
60.000 mm
B4
26.000 mm
B5
22.000 mm
D1
10.000 mm
D2
5.500 mm
H1
160.000 mm
H2
155.500 mm
H3
19.700 mm
L1
257.600 mm
L2
242.100 mm
L3
221.100 mm
L4
181.000 mm
L5
200.000 mm
L6
19.750 mm
L7
10.000 mm
L8
9.250 mm
L9
15.300 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
2.400 kg
GTIN
4052568208844
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D