Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 13
HELP_VARIABLE
Firma
CONEL
Beschreibung
CODA - Abzweig 87° - mit Muffen
Stückliste
CODA7087
KBN
LODDEST
LOD Destination
Architecture
LODLEVEL
LOD Level
ATTR1
Warengruppenbezeichnung
Fittings, Flansche und Formstücke Installation
ATTR3
Anschluss 1
Muffe
ATTR4
Anschluss 2
Muffe
ATTR5
Anschluss 3
Rohrende
ATTR8
Artikel-Gruppe
Fittings, Flansche und Formstücke Installation
ATTR13
Baureihe/Produktserie
DRAIN
DESCRIPTION
Benennung
Abzweig
ATTR14
Bezugsnorm
DIN 4102 B2
ATTR19
Farbe
weiß, RAL 9003
ATTR26
Hersteller-Artikelnummer
ATTR27
Herstellername
CONEL
ATTR47
Nenndurchmesser Anschluss 1
ATTR48
Nenndurchmesser Anschluss 2
ATTR49
Nenndurchmesser Anschluss 3
ATTR54
Produkttyp/Modellnummer
ATTR58
Suchkategorie
I, B
ATTR62
Werkstoff
Polypropylen (PP-MD)
ATTR64
Winkel
87 °
ATTR67
max.Betriebsdruck
0,5 bar
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D