IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
7019-9AACT
Automatic Valve
Namur Actuator Valves
D06
Coils
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{automaticvalve/namur_actuator_solenoids/d06/coils/coils.prj},{NB=7019-9AACT-CT},{TYPE=High Temp 1/2\" Conduit NEMA 4X},{CN=CT},{VOLT=AA},{VOLTALG= 'AA','120/50, 120/60','AB','230/50, 230/60, 125 VDC','DA','24/50, 24/60, 12 VDC','DB','24 VDC'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Automatic Valve
Description
Coils - Coils
Bill of material
7019-9AACT
PN
Part Number
7019-9AACT
7019-9AACT
TYPE
Type
High Temp 1/2" Conduit NEMA 4X
High Temp 1/2" Conduit NEMA 4X
VOLT
Voltage
120/50, 120/60
230/50, 230/60, 125 VDC
24/50, 24/60, 12 VDC
24 VDC
120/50, 120/60
230/50, 230/60, 125 VDC
24/50, 24/60, 12 VDC
24 VDC
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D