Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Colector con descargas comunes CNVL42-CNVL46
Lista de materiales
CNVL-43
MOD
Mod.
A
28 mm
B
33 mm
C
69.5 mm
D
46 mm
E
12 mm
F
29 mm
G
23.5 mm
H
78 mm
L1
mm
L2
mm
M
4.3 mm
N
14 mm
INFO
Texto de información
Información
Texto de información
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D