Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
COMBI 1210 - COMBI 1210
Stückliste
10101461
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
CD
Durchmesser Kabel
3.0 - 12.0 mm
LBH
LxBxH
160.0 x 140.0 x 81.0 mm
CNSMAT
Material
Abzweigkasten: PP / Dichtung: TPE
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP66 / IP67
AS
Ausstattung
NOTE1
Zusatzinformation 1
IP66: bei Nutzung der Membraneinführung, IP67: bei Nutzung der Gewindeeinführung mit Hilfe einer ESKV, Befestigung: 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereichs
ETEMP
Einsatztemperatur
-30°C bis 100°C °C
IT
Installationstemperatur
-5°C bis 60°C °C
GDP
Glühdrahtprüfung
750°C
SP
Spannung
690 V
RCS
Bemessungsquerschnitt
10.0 mm²
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
2 VPE
INFO
Webseite
HTML
WEIGHT
Nettogewicht
kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D