Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
Compact rail PLUS - линейная направляющая с самоцентрированием, ролики с двухрядными подшипниками, усиленные закаленные дорожки качения, холоднотянутый стальной профиль (макс. грузоподъемность 10800 Н, макс. длина 4000 мм)
Спецификация
TMGC-00160/1/RVG18-3
INFO1
Long description
В состав новой системы Compact Rail Plus входят направляющие C-образного профиля с усиленными дорожками качения и роликовые каретки с двухрядными радиально-упорными шариковыми подшипниками. Compact Rail Plus предназначены для самых требовательных применений с точки зрения грузоподъемности, динамики и рабочей среды. Направляющие изготовлены из холоднотянутой углеродистой стали. Усиленные дорожки качения отшлифованы и закалены индукционным методом. Роликовые каретки оснащены самоцентрирующимися грязесъемниками.
GUI
Rail type
DIM
Size
INFO
Catalogue
Catalogue
CUR
Slider type
NC
Number of rollers
CONF
Configuration depending on type of slider
L
Rail length
NCR
Number of sliders in one rail (1:$NM.)
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D