Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
Compact rail PLUS - 自对齐直线导轨,双排滚珠轴承,淬火辊道(最大承重 10800 N,最大长度 4000 mm)
明细表
TMGC-00160/1/RVG18-3
INFO1
Long description
Compact Rail PLUS 采用双排滚珠轴承,新的坚固导轨和凸形辊道,具有侧面密封的新坚固钢滑块,以及自调整刮板。针对在承重能力、动力学和工作环境要求最严格的应用设计,同时保持该产品系列独有的自对齐功能。
GUI
Rail type
DIM
Size
INFO
Catalogue
Catalogue
CUR
Slider type
NC
Number of rollers
CONF
Configuration depending on type of slider
L
Rail length
NCR
Number of sliders in one rail (1:$NM.)
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
2D